- Codice prodotto:
- DK 7856170
- Esecuzione
- Protezione dalla sovratensione tipo 3
- Descrizione prodotto
- Viene collegato a monte della barra di alimentazione. Per ciascuna alimentazione trifase è disponibile un limitatore di sovratensione. Il limitatore di sovratensione è installabile anche successivamente.
- Connettore (tipo)
- Wago X-Com
- Fasi per alimentazione
- 3~
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Nota
- Per ciascuna presa di alimentazione è necessario un limitatore di sovratensione.
- Prese di alimentazione
- Wago X-Com
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,799 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Descrizione prodotto
-
CMC Protezione Da Sovratens.