Cavo di connessione per barra PSM

Codice prodotto: DK 7856026

Cavo di connessione preconfezionato per il Power System Module.

Codice prodotto:
DK 7856026
Esecuzione
Monofase
Connettore (tipo)
CEE (P+N+PE)
Corrente nominale (max.)
16 A
Dimensioni
Lunghezza: 3 m
Prese di alimentazione
Wago X-Com
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,67 kg
Peso lordo
0,68 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrizione prodotto
PSM cavo di connessione , MONOFASE