- Codice prodotto:
- DK 7856.030
- Esecuzione
- Monofase
- Connettore (tipo)
- Connettore femmina C20
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Dimensioni
- Lunghezza: 3 m
- Prese di alimentazione
- Wago X-Com
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,51 kg
- Peso lordo
- 0,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177402508
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- DK Cavo di Allacciamento UPS Monofase,