Cavo di connessione per PSM/PDU

Codice prodotto: DK 7200216

Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina (Schuko/C19/C20).

Codice prodotto:
DK 7200216
Esecuzione
Cavo di connessione
Descrizione prodotto
Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina (Schuko/C19/C20). Cavo tripolare in PVC.
Connettore (tipo)
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Corrente nominale (max.)
16 A
Dimensioni
Lunghezza: 1,8 m
Prese di alimentazione
Connettore femmina C19
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,29 kg
Peso lordo
0,334 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrizione prodotto
PSM/Pdu Cavo Di Allacciamento