- Codice prodotto:
- DK 7955201
- Esecuzione
- PDU metered
- Descrizione prodotto
- Misurazione degli assorbimenti per ciascuna fase, ossia della potenza richiesta dall'intero rack IT. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. La struttura compatta consente un montaggio semplice: Nel rack TS IT il montaggio può essere eseguito senza l'uso di attrezzi. Il display grafico OLED mostra il consumo energetico. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. E' presente un'alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 62 mm
Lunghezza: 710 mm
- Numero di prese e tipi
- 12 x C13
- Prese di alimentazione
- 12 x Connettore femmina C13
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- C20
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 60950-1
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,9 kg
- Peso lordo
- 3 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
PD U Metered 16A/1P C20 12Xc13