- Codice prodotto:
- DK 7955310
- Esecuzione
- PDU switched
- Descrizione prodotto
- Misurazione degli assorbimenti per fase e prese commutabili singolarmente da remoto. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. L'installazione nel rack per armadi TS IT non richiede attrezzi. La forma costruttiva compatta consente un montaggio semplificato. La PDU ha un basso impatto energetico grazie al relè bistabile incorporato e al display OLED. Un server web integrato consente la connessione diretta di rete con funzioni di amministrazione utenti complete. Alimentazione ridondante da tutte le fasi e alimentazione supplementare grazie ad una rete PoE (Power-over-Ethernet) già esistente. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio e gestione. Livello elevato di affidabilità, con precisione di misurazione dell'1%.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
- Parti incluse nella fornitura
- incluso il cavo di connessione H05-VV (3 m) con connettore di ingresso già montato
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 85 mm
Lunghezza: 1.360 mm
- Numero di prese e tipi
- 24 x C13 / 4 x C19
- Prese di alimentazione
- 24 x Connettore femmina C13
4 x Connettore femmina C19
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Peso lordo
- 5 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
PD U Switched 16A/1P Cee 24Xc13 / 4Xc19