PDU Slave internazionale, versione managed

Codice prodotto: DK 7955911

PDU slave per il collegamento alle versioni PDU master metered, switched e managed e al CMC III. Funzioni di misurazione e attivazione come PDU managed, ma senza display integrato e interfaccia di rete/interfaccia web. Per il funzionamento è assolutamente necessario una PDU master o un CMC III. A ogni CAN-Bus possono essere collegati al massimo 3 PDU slave.

Codice prodotto:
DK 7955911
Descrizione prodotto
Sono collegabili fino a 3 PDU slave per ciascuna PDU managed. Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare in modo semplice qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente. Il montaggio dei rack TS IT non richiede attrezzi. Il design compatto consente un montaggio semplificato. La PDU ha un basso impatto energetico grazie al relè bistabile incorporato. L'alimentazione è ridondata da tutte le fasi. La PDU consente molteplici funzioni di monitoraggio e gestione. Una precisione dell'1% permette di garantire un elevato grado di affidabilità.
Materiale
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Dimensioni
Larghezza: 44 mm
Profondità: 85 mm
Lunghezza: 1.360 mm
Numero di prese e tipi
24 x C13 / 4 x C19
Prese di alimentazione
24 x Connettore femmina C13
4 x Connettore femmina C19
Corrente nominale (max.)
32 A
Alimentatori
Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Connessione elettrica
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Direttive
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Norme
EN 60950-1
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...95 %
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT: ≤ 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
7 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
Sl Ave Pdu Managed 32A/1P Cee 24C13/4C19
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes