Copripresa per slot C13 o C19

Codice prodotto: DK 7955015

Per coprire momentaneamente gli slot non utilizzati

Codice prodotto:
DK 7955015
Esecuzione
per C19
Descrizione prodotto
Con gli appositi copripresa è possibile chiudere gli slot C13 o C19 conformi a IEC 60 320 aperti e non utilizzati. Ciò consente di prevenire un eventuale sovraccarico accidentale delle singole fasi. Il copripresa può essere rimosso in qualsiasi momento utilizzando l'attrezzo di sbloccaggio fornito in dotazione (oppure un cacciavite).
Materiale
Plastica (PA 66)
Colore
RAL 9005
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,01 kg
Peso lordo
0,025 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177684997
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
PDU COPERCHI Xprese C19, BLOCC. - 10PZ