- Codice prodotto:
- DK 7000688
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,222 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
Adattatore di montaggio PDU, per il fissaggio della PDU ad uno chassis nel VX IT