- Codice prodotto:
- DK 7857009
- Esecuzione
- UPS modulare a doppia conversione, montaggio a rack, categoria VFI-SS-111
- Descrizione prodotto
- I sistemi UPS del partner ABB sono integrati in modo ottimale, sia meccanicamente che elettricamente, nel sistema modulare per infrastrutture IT Rittal RiMatrix e sono tra gli elementi essenziali per assicurare una catena di alimentazione elettrica ininterrotta nel data centre. Proteggono in modo affidabile da anomalie e guasti della tensione di rete.
- Vantaggi
- Progettazione semplificata grazie a pacchetti di configurazione standard.
- Risparmio energetico garantito
- Esente da manutenzione e di lunga durata
- Ampliamenti e investimenti «on demand» di pari passo con la crescita dell'infrastruttura IT.
- Il collegamento di rete al software DCIM RiZone di Rittal è plug & play e viene effettuato con driver predefiniti
- Funzionamento
- Architettura parallela decentrata con controllori e pacchi batterie (opzionali) assegnati a singoli moduli indipendenti
- Parti incluse nella fornitura
- Modulo base e modulo(i) UPS montati secondo specifica
Equipaggiato con moduli di potenza UPS (a seconda della configurazione)
- Opzioni
- Pacchi batterie esterni con tempi di autonomia standard (ampliabili)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 fino a 200 kW
- ABB DPA TS 8 fino a 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- Collegamento di rete trifase
- Nota
- In funzione del modello scelto, senza batterie
- Monitoraggio
- Scheda di rete SNMP con funzione opzionale di spegnimento server
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85044095
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Descrizione prodotto
-
Sistemi UPS trifase di ABB con efficienza fino al 96% in modalità doppia conversione, selezionabili in classi di potenza da 10 kW a 200 kW per rack.