Modulo di misurazione per PSM con CAN-Bus per barre di alimentazione PSM

Codice prodotto: DK 7859420

Modulo di misurazione PSM con commutazione delle uscite e misurazione dell'energia. Disponibile nella versione C13/C19 IEC 60320 e CEE 7/3 (presa con contatto di terra).

Codice prodotto:
DK 7859420
Descrizione prodotto
I moduli a innesto PSM ampliano le singole barre di alimentazione PSM aggiungendo funzioni di misurazione energetica e di commutazione agli slot di uscita. I moduli possono anche essere installati in un secondo momento su barre PSM esistenti per il rilevamento dei dati energetici o la commutazione dei dispositivi collegati. Sono disponibili tre versioni con diverse tipologie di presa. Sulla barra PSM, ogni singolo modulo PSM occupa due slot. I valori di misurazione vengono visualizzati in locale mediante un display LC retroilluminato. In caso di superamento dei valori limite di corrente e potenza, il display diventa rosso, garantendo così un rapido controllo.
Vantaggi
Semplice montaggio plug&play con protezione dei contatti durante il funzionamento
Modulo PSM facilmente montabile e smontabile nelle barre di alimentazione PSM, nonché utilizzabile in diverse posizioni
Compatibile con la gamma di barre di alimentazione PSM per l'Europa
CAN-Bus per il collegamento diretto al sistema CMC III (RJ 45, 2 prese)
Possibilità di alternare il circuito elettrico nei sistemi ridondanti attraverso la rotazione del modulo
Utilizzo con temperature ambiente fino a 60 °C
Semplifica l'implementazione delle specifiche previste dallo standard ISO 50001 e dalla normativa EN 50600-2-2
Funzionamento
Misurazione dei consumi energetici per modulo
Attivazione degli slot di uscita (singoli o in gruppo) tramite CMC III
LED di stato comunicazione CAN-Bus per singolo modulo
Display a matrice LC con retroilluminazione in più colori per la visualizzazione in locale
Sensore di posizione per la corretta visualizzazione sul display e vista web in incrementi di 90°
Impostazione dei valori limite per tensione, corrente e potenza attiva
Riconoscimento del sovraccarico configurabile per singolo modulo
Misurazione ad alta precisione
Segnalazione degli allarmi tramite display
Blocco connettore universale e chiusura degli slot C13 e C19 IEC 60320 non necessari
Materiale
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Profilo: alluminio, anodizzato
Parti incluse nella fornitura
Modulo di misurazione per PSM con CAN-Bus
Cavo di collegamento CAN-Bus, lunghezza 1 m
Potenza distribuita per modulo
3.680 W
Capacità di commutazione singolo relè
4.000 VA
Lunghezza
500 mm
Grado di inquinamento
2
Interfacce sistema BUS
2 interfacce CAN-Bus per CMC III (max 16 unità collegate alla PU/4 alla PU Compact)
2 RJ45 (collegamento al sistema CMC)
Quantità
1
Esecuzione relè
Doppia bobina, bistabile
Tensione nominale di esercizio
18 V (DC) - 24 V (DC), alimentazione elettrica mediante sistema CMC III 
Tensione in ingresso
230 V AC
Tolleranza tensione di ingresso
± 10 %
Corrente nominale
16 A
Numero max. moduli innestabili
2
Numero di utenze PU compact (max.)
4
Numero di utenze PU (max.)
8
Direttive
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Monitoraggio
Gestione degli allarmi tramite CMC III (ad es. via e-mail o SMS)
Visualizzazione dello stato di funzionamento sul sito web del sistema CMC III e sulla piattaforma RiZone
Fino a 16 moduli PSM su un'unità di processo CMC III (per indirizzo IP)
Gestione dei diritti tramite CMC III (ad es. funzione di commutazione limitata)
Norme
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
Potenza attiva kW, energia attiva kWh
Potenza reattiva in kVar/energia reattiva in kVarh
Potenza apparente in kVA, energia apparente in kVAh
Fattore di potenza cosPhi, fattore di cresta
Contatore ore di esercizio (giorni/ore/minuti)
Precisione di misurazione di ± 1%
Funzioni di misurazione resettabili/reset software/misurazione intervallo: energia reattiva (kWh), contatore ore di esercizio (ore) e valori di soglia (tensione, corrente e potenza) configurabili liberamente
Protocolli
Funzionalità di rete (solo in combinazione con il sistema CMC III): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Dimensioni
Larghezza: 53 mm
Profondità: 45 mm
Lunghezza: 500 mm
Altitudine max. s.l.m.:
2.000 m
Range temperatura di esercizio
5 °C...60 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
90 %
Prese di alimentazione
2 x C13 / 4 x C19
Umidità relativa (non condensante)
10 %
Range di temperatura stoccaggio
-20 °C...70 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,782 kg
Peso lordo
0,992 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177801851
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Descrizione prodotto
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution. Occupies 2 slots in the busbar. Output: IEC 60 320 4 x C19, 2 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico