Articolo fuori produzione dal: 29 gen 2020
- Codice prodotto:
- DK 7955238
- Esecuzione
- PDU metered
- Descrizione prodotto
- Distribuzione di corrente High Power per l'impiego in armadi server IT. La PDU metered per blade server offre un'ampia gamma di funzioni di gestione per il monitoraggio della corrente e della potenza di ogni singola fase. Tramite il display a colori OLED integrato nella parte anteriore, è possibile impostare varie funzioni di base e accedere rapidamente ai dati sul consumo elettrico. L'interfaccia di rete consente di accedere in remoto al server web dell'unità PDU. I parametri relativi al consumo possono essere trasmessi tramite SNMP al software DCIM. Per il monitoraggio dei parametri ambientali è possibile collegare fino a 4 sensori (temperatura/umidità/accesso) all'interfaccia CAN.
- Vantaggi
- Connessione di rete TCP/IP, SNMP
- Dati tecnici
- Blocco connettore universale e chiusura degli slot C13 e C19 IEC 60320 non necessari
- MTBF (a 40 °C): 80.000 ore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio verniciata a polveri
- Colore
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- Misurazione di ciascuna fase o alimentazione
- Tensione (V), corrente (A) e frequenza (Hz)
- Potenza attiva kW, energia attiva kWh
- Potenza apparente in kVA, energia apparente in kVAh
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 135 mm
Profondità: 380 mm
Lunghezza: 4 HE - Numero di prese e tipi
- 12 x C13 / 12 x C19
- Prese di alimentazione
- 12 x Connettore femmina C13
12 x Connettore femmina C19 - Corrente nominale (max.)
- 63 A
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 3~ - Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Grado di inquinamento
- 2
- Interfacce
- Server web integrato, tramite RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- Direttive
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Norme
- EN 60950-1
- EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protocolli
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Collegamento cavo di ingresso (tipo/lunghezza)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK PDU international, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, black, CEE, 3~, 63 A
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Visio Shapes
- Software
- Software