Energy storage enclosure VX ESS

Codice prodotto: SV 9690.041

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. With flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation with slide rails.

Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Dadi a gabbia

Dadi scorrevoli

Codice prodotto:
SV 9690.041
Esecuzione
With flexible interior fit-out
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Door and rear panel, perforated
Tetto
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
68,1 kg
Peso lordo
72,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
216,29 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177044296
ETIM 9
EC000261
Descrizione prodotto
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni