Per l'alloggiamento di batterie a rack.
- Codice prodotto:
- SV 9692051
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, spessore 2 mm, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. nastro perforato
Materiale di fissaggio - Lunghezza
- 513,9 mm
- Capacità di carico (statico)
- 120 kg
1.200 N - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
CS Toptec
Profondità: 800 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 5,3 kg
- Peso lordo
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Descrizione prodotto
- VX ESS Guida scorrevole L: 513,9 mm, per armadio prof. 800 mm
- Documentazione
- Istruzioni