Telaio dell'armadio con lamiera del tetto e allestimento interno flessibile. Ideale per una espansione efficiente e modulare dei sistemi di accumulo energetico.
- Codice prodotto:
- SV 9690033
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Profili: lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Traversa di supporto con staffe di fissaggio in acciaio da 3 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Profilati portanti: zincati
Traversa di supporto con staffe di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 54 kg
- Peso lordo
- 54,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Descrizione prodotto
- VX ESS Telaio per accumulatori di energia, LxAxP: 800x2000x800 mm, con allestimento interno
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions