Perforex Milling Terminal 2101 offre la massima flessibilità nella gamma MT. Con questo terminale di fresatura è possibile lavorare pannelli di contenitori e armadi elettrici, sia compatti che di grandi dimensioni.
- Codice prodotto:
- AS 4055921
- Esecuzione
- Lavorazione contenitori non smontabili
Lavorazione parti piane
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico - Descrizione prodotto
- Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi utilizzata per le modifiche meccaniche di armadi e contenitori non smontabili. Esegue in modo automatico le lavorazioni necessarie, ad esempio forature, filettature e feritoie, su parti di armadi smontabili (porte-piastre etc) e opzionalmente di contenitori non smontabili monoblocco. Perforex Milling Terminal 2101 offre la massima flessibilità nella gamma MT. Possibili lavorazioni di tutti gli armadi compatti e degli armadi di grandi dimensioni.
- Vantaggi
- Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
- Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
- Coerenza dei dati grazie a software network-based
- Utilizzo user-friendly grazie alla HMI intuitiva e allo schermo da 24"
- Cambio utensile automatico e misurazione integrata della lunghezza dell'utensile
- Lavorazione con manutenzione minima degli utensili grazie al sistema di lubrificazione a quantità minima e al pressore di bloccaggio
- Aspirazione automatica dei trucioli durante la foratura e la fresatura
- Con il mandrino ad alte prestazioni, è garantita una lavorazione veloce, precisa e affidabile
- Sistema di serraggio intuitivo con dispositivo di serraggio pneumatico – ottimizzato per i componenti del quadro elettrico
- Parti incluse nella fornitura
- Perforex MT S viene configurato secondo le specifiche progettuali
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Acciaio
- Acciaio inox
- Plastica
- Rame
- Opzione macchina
- Lampada di segnalazione 4055.954
- Accesso a destra 4055.952
- Sistema a braccio portante 4055.951
- Lavorazione cubi 2000 mm 4055.953
- Accesso a sinistra 4055.950
- Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- Comando della macchina
- Gestione degli ordini con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Utilizzo con Rittal HMI
- Sicurezza
- Recinzione di sicurezza secondo DIN EN ISO 13857
- Dispositivo di protezione ottica davanti e dietro la macchina
- Frenata in sicurezza degli assi anche che in caso di caduta di tensione
- Interfacce
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Rittal Configuration System
- Importazione dei dati DXF
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.600 mm
Altezza: 2.450 mm
Profondità: 3.750 mm - Attacco aria compressa
- 6 bar
- Peso pezzo lavorazione parti piane (max.)
- 250 kg
- Peso pezzo lavorazione armadio (max.)
- 300 kg
- Numero di posti utensile
- 21
- Precisione di lavorazione
- ± 0,2 mm
- Velocità asse X/Y
- 60.000 mm/min
- Velocità asse Z
- 12.000 mm/min
- Velocità del mandrino (max.)
- 21.000 rpm
- Potenza del mandrino (max.)
- 11 kW
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Corrente nominale max.
- 6,2 A
- Tensione nominale di esercizio
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Velocità di lavorazione (max.)
- 1.500 mm/min
- Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 140 mm - Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
- Larghezza: 1.400 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 1.600 mm - Dimensioni di serraggio delle parti piane min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 1,25 mm - Dimensioni di serraggio delle parti piane max.
- Larghezza: 2.450 mm
Altezza: 1.700 mm
Profondità: 5 mm - Massima superficie lavorabile dei contenitori
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2.300 kg
- Peso lordo
- 2.720 kg
- Codice tariffa doganale
- 84596110
- EAN
- 4028177967526
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità