Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Codice prodotto: AS 4055911

Perforex Milling Terminal 1101 consente una effettiva riduzione dei costi nel processo di modifica automatizzata dei componenti. Anche armadi compatti e di medie/grandi dimensionati possono essere lavorati facilmente e rapidamente.

Codice prodotto:
AS 4055911
Esecuzione
Lavorazione parti piane
Lavorazione contenitori non smontabili
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto
Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi utilizzata per le modifiche meccaniche di armadi e contenitori non smontabili. Esegue in modo automatico le lavorazioni necessarie, ad esempio forature, filettature escassi di ogni dimensione, su parti di armadi smontabili (porte-piastre etc) e opzionalmente di contenitori non smontabili monoblocco (casse). Perforex Milling Terminal 1101 consente una effettiva riduzione dei costi nel processo di modifica automatizzata dei componenti. Anche armadi compatti e di medie/grandi dimensionati possono essere lavorati facilmente e rapidamente.
Vantaggi
Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
Coerenza dei dati grazie a software network-based
Utilizzo user-friendly grazie alla HMI intuitiva e allo schermo da 24"
Cambio utensile automatico e misurazione integrata della lunghezza dell'utensile
Lavorazione con manutenzione minima degli utensili grazie al sistema di lubrificazione a quantità minima e al pressore di bloccaggio
Aspirazione automatica dei trucioli durante la foratura e la fresatura
Con il mandrino ad alte prestazioni, è garantita una lavorazione veloce, precisa e affidabile
Sistema di serraggio intuitivo con dispositivo di serraggio pneumatico – ottimizzato per i componenti del quadro elettrico
Parti incluse nella fornitura
Perforex MT S viene configurato secondo le specifiche progettuali
Materiale lavorabile
Alluminio
Acciaio
Acciaio inox
Plastica
Rame
Opzione macchina
Lampada di segnalazione 4055.954
Accesso a sinistra 4055.950
Accesso a destra 4055.952
Punti di riferimento aggiuntivi per la lavorazione multipla, innestabili, 4050113
Comando della macchina
Gestione degli ordini con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Utilizzo con Rittal HMI
Sicurezza
Recinzione di sicurezza secondo DIN EN ISO 13857
Dispositivo di protezione ottica davanti e dietro la macchina
Frenata in sicurezza degli assi anche che in caso di caduta di tensione
Interfacce
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
Rittal Configuration System
Importazione dei dati DXF
Nota
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Attacco aria compressa
6 bar
Peso pezzo lavorazione parti piane (max.)
200 kg
Peso pezzo lavorazione armadio (max.)
200 kg
Numero di posti utensile
18
Precisione di lavorazione
± 0,2 mm
Velocità asse X/Y
60.000 mm/min
Velocità asse Z
12.000 mm/min
Velocità del mandrino (max.)
21.000 rpm
Potenza del mandrino (max.)
11 kW
Tensione di comando (DC)
24 V
Corrente nominale max.
6,2 A
Tensione nominale di esercizio
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Velocità di lavorazione (max.)
1.500 mm/min
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 140 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.400 mm
Profondità: 1.400 mm
Dimensioni di serraggio delle parti piane min.
Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 1,25 mm
Dimensioni di serraggio delle parti piane max.
Larghezza: 2.450 mm
Altezza: 1.500 mm
Profondità: 5 mm
Massima superficie lavorabile dei contenitori
Larghezza: 750 mm
Altezza: 1.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1.600 kg
Peso lordo
1.600 kg
Codice tariffa doganale
84596110
EAN
4028177967519
Descrizioni
Dichiarazione di conformità