Versione USA - Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi progettata per le modifiche di armadi e contenitori standard, per la lavorazione automatizzata di parti piane e cubiche, ad esempio forature, filettature, scassi e feritoie. Perforex Milling Terminal 1101 consente una effettiva riduzione dei costi nel processo di modifica automatizzata dei componenti. Quasi tutti gli armadi compatti e di grandi dimensioni possono essere lavorati facilmente e rapidamente.
- Codice prodotto:
- AS 4055912
- Esecuzione
- Lavorazione parti piane
Lavorazione contenitori non smontabili
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico
Versione USA - Descrizione prodotto
- Perforex Milling Terminal è una macchina CNC a 4 assi utilizzata per le modifiche meccaniche di armadi e contenitori non smontabili. Esegue in modo automatico le lavorazioni necessarie, ad esempio forature, filettature escassi di ogni dimensione, su parti di armadi smontabili (porte-piastre etc) e opzionalmente di contenitori non smontabili monoblocco (casse). Perforex Milling Terminal 1101 consente una effettiva riduzione dei costi nel processo di modifica automatizzata dei componenti. Anche armadi compatti e di medie/grandi dimensionati possono essere lavorati facilmente e rapidamente.
- Vantaggi
- Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
- Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
- Coerenza dei dati grazie a software network-based
- Utilizzo user-friendly grazie alla HMI intuitiva e allo schermo da 24"
- Cambio utensile automatico e misurazione integrata della lunghezza dell'utensile
- Aspirazione automatica dei trucioli durante la foratura e la fresatura
- Con il mandrino ad alte prestazioni, è garantita una lavorazione veloce, precisa e affidabile
- Sistema di serraggio intuitivo con dispositivo di serraggio pneumatico – ottimizzato per i componenti del quadro elettrico
- Parti incluse nella fornitura
- Perforex MT S viene configurato secondo le specifiche progettuali
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Acciaio
- Acciaio inox
- Plastica
- Rame
- Opzione macchina
- Lampada di segnalazione 4055.954
- Accesso a sinistra 4055.950
- Accesso a destra 4055.952
- null
- Comando della macchina
- Gestione degli ordini con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Utilizzo con Rittal HMI
- Sicurezza
- Recinzione di sicurezza secondo DIN EN ISO 13857
- Dispositivo di protezione ottica davanti e dietro la macchina
- Frenata in sicurezza degli assi anche che in caso di caduta di tensione
- Interfacce
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Rittal Configuration System
- Importazione dei dati DXF
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Attacco aria compressa
- 6 bar
- Peso pezzo lavorazione parti piane (max.)
- 200 kg
- Peso pezzo lavorazione armadio (max.)
- 200 kg
- Numero di posti utensile
- 18
- Precisione di lavorazione
- ± 0,2 mm
- Velocità asse X/Y
- 60.000 mm/min
- Velocità asse Z
- 12.000 mm/min
- Velocità del mandrino (max.)
- 21.000 rpm
- Potenza del mandrino (max.)
- 11 kW
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Corrente nominale max.
- 6,2 A
- Tensione nominale di esercizio
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- Velocità di lavorazione (max.)
- 1.500 mm/min
- Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 140 mm - Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.400 mm
Profondità: 1.400 mm - Dimensioni di serraggio delle parti piane min.
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 1,25 mm - Dimensioni di serraggio delle parti piane max.
- Larghezza: 2.450 mm
Altezza: 1.500 mm
Profondità: 5 mm - Massima superficie lavorabile dei contenitori
- Larghezza: 750 mm
Altezza: 1.400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1.600 kg
- Peso lordo
- 1.600 kg
- Codice tariffa doganale
- 84596110
- EAN
- 4028177971455
- Documentazione
- Product presentations