Performance Package

Codice prodotto: AS 4050042

Pacchetto Performance per una lavorazione precisa dei pezzi piani posizionati sui centri di lavorazione Perforex BC,   MT ed MT S.

Codice prodotto:
AS 4050042
Descrizione prodotto
Per una lavorazione precisa dei pezzi sul centro di lavorazione Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Vantaggi
Riduzione delle vibrazioni
Maggiore velocità di avanzamento fino a 1,5 m/min
Bassa rumorosità
Maggiore durata degli utensili
Elevata maneggevolezza durante lo staffaggio dei pezzi
Parti incluse nella fornitura
Listelli a spazzola
Fresa ad alte prestazioni Ø 6 mm (tipo 4050.891)
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Adatto per nr. d'ord.
4050.107
4055.920
4055.921
Confezione
1 pz.
Peso netto
28,6 kg
Peso lordo
28,6 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Descrizione prodotto
Pe Rf. Pack. Bc1007 22 Spazzole,10 Frese