- Codice prodotto:
- AS 4050044
- Descrizione prodotto
- Per una lavorazione precisa dei pezzi sul centro di lavorazione Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Vantaggi
- Riduzione delle vibrazioni
- Maggiore velocità di avanzamento fino a 1,5 m/min
- Bassa rumorosità
- Maggiore durata degli utensili
- Elevata maneggevolezza durante lo staffaggio dei pezzi
- Parti incluse nella fornitura
- Listelli a spazzola
Fresa ad alte prestazioni Ø 6 mm (tipo 4050.891) - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 25,4 kg
- Peso lordo
- 26,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Descrizione prodotto
- Pe Rf. Pack. Bc1008, 24 Spazzole,10 Frese
Performance Package
Codice prodotto: AS 4050044
Pacchetto Performance per una lavorazione precisa dei pezzi piani posizionati sui centri di lavorazione Perforex BC, MT ed MT S.