- Codice prodotto:
- AS 4050056
- Descrizione prodotto
- Prolunga per frese standard da 6 mm con mandrino a pinza di serraggio FRX-16 mm per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4055.911
- 4055.921
- 4055.926
- 4050.101
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- Dimensioni
- Lunghezza: 16 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1 kg
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177804296
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrizione prodotto
- AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!