- Codice prodotto:
- AS 4050720
- Esecuzione
- Il bloccaggio della lama in acciaio può essere radiale o assiale a seconda delle necessità
Lama in acciaio rettificata su entrambi i lati
HSS B30
- Descrizione prodotto
- Frese a sbavare, impiego universale, per fori e bordi.
- Vantaggi
- La lama assume automaticamente la posizione ottimale
- Lunghezza porta-lama regolabile
- Maneggevolezza e praticità
- Sbavature facilitate
- Forma dell'impugnatura ergonomica
- Materiale
- Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Portalama: acciaio
Lama: lama in acciaio temprato, con rivestimento in PVD TiN (nitruro di titanio)
- Colore
- Maniglia: nero e rosso
- Parti incluse nella fornitura
- Maniglia
Supporto lame
Incl. lama di ricambio
- Diametro lame
- 3 mm
- Lunghezza lame
- 47 mm
- Diametro impugnatura
- 25 mm
- Lunghezza impugnatura
- 110 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,08 kg
- Peso lordo
- 0,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Descrizione prodotto
-
Sb Avatore Manuale