Telaio di serraggio multi cassette

Codice prodotto: AS 4050081

Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.

Codice prodotto:
AS 4050081
Esecuzione
Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto
Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Nota
L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte.
Adatto per nr. d'ord.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.
Larghezza: 400 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.
Larghezza: 150 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 80 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
25 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrizione prodotto
WP 6054 Telaio Fiss. Multiplo Bc1008