- Codice prodotto:
- AS 4050063
- Lunghezza lavorabile con spessore 5 mm
- 150 ‐ 300 mm
- Altezza lavorabile (max.)
- 30 ‐ 120 mm
- Lunghezza lavorabile con spessore 10 mm
- 150 ‐ 1.000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Sì
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4055.922
- 4055.927
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177804333
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrizione prodotto
- Su Pp. Barre Rame Wp4093-K - Bc1007-2007