Telaio per barre di rame

Codice prodotto: AS 4050064

Per un serraggio semplice di guide in rame/sbarre sul centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.

Codice prodotto:
AS 4050064
Esecuzione
Serraggio delle sbarre in rame fino a 2000 mm
Lunghezza lavorabile con spessore 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Altezza lavorabile (max.)
10 ‐ 100 mm
Lunghezza lavorabile con spessore 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Adatto per nr. d'ord.
4050.101
4055.911
4055.912
Confezione
1 pz.
Peso netto
10 kg
Peso lordo
10 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrizione prodotto
Te Laio Supp. Barre Rame Wp6077-Bc1001