- Codice prodotto:
- AS 4050065
- Esecuzione
- Serraggio delle sbarre in rame fino a 2000 mm
- Lunghezza lavorabile con spessore 5 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Altezza lavorabile (max.)
- 10 ‐ 100 mm
- Lunghezza lavorabile con spessore 10 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050.107
- 4050.108
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4050.230
- 4055.922
- 4055.927
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10 kg
- Peso lordo
- 10 kg
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177804357
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrizione prodotto
- Te L. Supp. Barre Rame Wp6040 Bc1007-2007