Telaio per barre di rame

Codice prodotto: AS 4050082

Per un serraggio semplice di guide in rame/sbarre sul centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.

Codice prodotto:
AS 4050082
Esecuzione
Serraggio contemporaneo di tre sbarre in rame di lunghezza ridotta con spessore del materiale 5 o10 mm
Descrizione prodotto
Telaio di serraggio per centri di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per una semplice lavorazione delle sbarre in rame. Adatto per foratura e maschiatura.
Lunghezza lavorabile con spessore 5 mm
150 ‐ 300 mm
Altezza lavorabile (max.)
30 ‐ 120 mm
Lunghezza lavorabile con spessore 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Adatto per nr. d'ord.
4050.101
4055.911
4055.912
Confezione
2 pz.
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrizione prodotto
Su Pporto Barre Ramewp4094-K - Bc1001