Fresa

Codice prodotto: AS 4050820

Frese in alluminio/plastica per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.

Codice prodotto:
AS 4050820
Esecuzione
AIRline SH
Utensile a due taglienti, taglio a destra
Descrizione prodotto
Frese in alluminio/plastica per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Vantaggi
Elevata resistenza all'usura
Elevata stabilità del taglio
Materiale
LW630
Diametro
4 mm
Norme
DIN 6527 A/B
Materiale lavorabile
Alluminio
Plastica
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,08 kg
Peso lordo
0,094 kg
Codice tariffa doganale
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descrizione prodotto
Milling bit, alu. & synthetics, 4mm