Performance Package Set di spazzole di ricambio Perforex BC e MT

Codice prodotto: AS 4050892

Spazzole di ricambio per il pacchetto Performance dei centri di lavoro Perforex BC, MT ed MT S.

Codice prodotto:
AS 4050892
Descrizione prodotto
Spazzole di ricambio per il pacchetto Performance dei centri di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Vantaggi
Riduzione delle vibrazioni
Maggiore velocità di avanzamento fino a 1,5 m/min
Bassa rumorosità
Maggiore durata degli utensili
Elevata maneggevolezza durante lo staffaggio dei pezzi
Parti incluse nella fornitura
Spazzole
Adatto per nr. d'ord.
4050.107
4050.108
4050.230
Confezione
10 pz.
Peso netto
4,2 kg
Peso lordo
4,238 kg
Codice tariffa doganale
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290