Lavorazione cubi 2000 mm per Perforex MT 2101 S

Codice prodotto: AS 4055953

Grazie a questo equipaggiamento che estende la superficie di appoggio della macchina è possibile la lavorazione di parti cubiche con profondità massima di 2000 mm. Questo consente la lavorazione di contenitori non smontabili anche sul Perforex Milling Terminal MT S.

Codice prodotto:
AS 4055953
Esecuzione
Motore regolazione profondità completo di sistema a membrane
Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto
Grazie a questo allestimento macchina con superfici di appoggio prolungate è possibile la lavorazione di armadietti non smontabili con profondità massima di 2000 mm alla Perforex MT.
Vantaggi
Regolabile in profondità
Campo di utilizzo più ampio e versatile
Facilità d'uso
Tempo di attrezzaggio ridotto
Incremento della produttività
Confezione
1 pz.
Peso netto
95 kg
Peso lordo
100 kg
Codice tariffa doganale
84571090
EAN
4028177967496