- Codice prodotto:
- AS 4055730
- Descrizione prodotto
- La pompa elettroidraulica serve per l'azionamento dei prodotti della serie CW 120-S.
- Potenza nominale assorbita
- 1,1 kW
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 50 Hz
- Corrente nominale
- 6,5 A
- Dimensioni della macchina
- Larghezza: 405 mm
Altezza: 405 mm
Profondità: 310 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 505 mm
Altezza: 505 mm
Profondità: 497 mm
- Pressione di esercizio (p max.)
- 630 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 32 kg
- Peso lordo
- 34,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290