- Codice prodotto:
- AS 4050553
- Esecuzione
- Moderna soluzione operativa con monitor multitouch Full HD da 21,5” e Terra Mini PC con processore i5
Per guide DIN, inclusa la funzione di punzonatura per fori lunghi e trasversali
Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione
Cutting Terminal CT M
- Descrizione prodotto
- Con il Cutting Terminal CT M, è possibile tagliare manualmente canaline di cablaggio, coperchi per canaline e guide DIN. Anche il Cutting Terminal CT M può essere equipaggiato, come opzione, con un sistema di stoccaggio sul lato destro della macchina e con una stampante per etichette. Il taglio di ulteriori guide con setti fuori standard è possibile grazie a un sistema intercambiabile (4050.559) disponibile in opzione su richiesta.
- Vantaggi
- Lavorazioni rapide, precise e affidabili
- Maneggevolezza e praticità
- Comandi sicuri e user-friendly
- Tagli precisi tramite utensili ad alte prestazioni senza produzione di trucioli
- Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
- Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti
- Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio
- Parti incluse nella fornitura
- Cutting Terminal CT M
Unità di comando
- Applicazioni tipiche
- Taglio manuale
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Alluminio
- Rame
- Plastica
- Opzione macchina
- Stampante per etichette 4050.557
- Sistema di ripiani 4050.558
- Interfacce
- Importazione dati da Eplan Pro Panel tramite RiPanel Processing Center
- Importazione dati da elenchi CSV
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.000 mm
Altezza: 2.230 mm
Profondità: 673 mm
- Altezza max. canalina di cablaggio
- 100 mm
- Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
- 125 mm
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tipo di braccio portante
- Profilati a omega NS 15 (secondo EN 60 715)
- Profilati a omega NS 35/15 (secondo EN 60 715)
- Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo EN 60 715)
- Barre di alimentazione NLS-CU 3/10
- Profili a C 34 × 15 (secondo EN 60715)
- Per spessore parete (max.)
- 2,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 270 kg
- Peso lordo
- 300 kg
- Codice tariffa doganale
- 84623290
- EAN
- 4028177026704
- Descrizione prodotto
-
AS Centro di taglio Cutting Terminal CT M