- Codice prodotto:
- AS 4050555
- Esecuzione
- Moderna soluzione operativa con monitor multitouch Full HD da 21,5” e Terra Mini PC con processore i5
Per guide DIN, inclusa la funzione di punzonatura per fori lunghi e trasversali
Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione
Cutting Terminal CT H
- Descrizione prodotto
- Con il centro di taglio Cutting Terminal CT H, è possibile tagliare su misura canaline portacavi, coperchi per canaline e guide DIN. La versione Cutting Terminal CT H consente un taglio preciso delle guide DIN assistito da un sistema idraulico. In opzione, il centro di taglio può essere equipaggiato con un sistema di stoccaggio sul lato destro della macchina e con una stampante per etichette. Il taglio di ulteriori guide con setti fuori standard è possibile grazie a un sistema intercambiabile (4050.559) disponibile in opzione su richiesta.
- Vantaggi
- Lavorazioni rapide, precise e affidabili
- Maneggevolezza e praticità
- Comandi sicuri e user-friendly
- Tagli precisi tramite utensili ad alte prestazioni senza produzione di trucioli
- Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
- Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti
- Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio
- Parti incluse nella fornitura
- Cutting Terminal CT H
Unità di comando
- Applicazioni tipiche
- Taglio idraulico
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Alluminio
- Rame
- Plastica
- Opzione macchina
- Stampante per etichette 4050.557
- Sistema di ripiani 4050.558
- Interfacce
- Importazione dati da Eplan Pro Panel tramite RiPanel Processing Center
- Importazione dati da elenchi CSV
- Nota
- Il taglio delle canaline di cablaggio e delle relative coperture avviene manualmente
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.000 mm
Altezza: 1.850 mm
Profondità: 673 mm
- Altezza max. canalina di cablaggio
- 100 mm
- Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
- 125 mm
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Tipo di braccio portante
- Profilati a omega NS 15 (secondo EN 60 715)
- Profilati a omega NS 35/15 (secondo EN 60 715)
- Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo EN 60 715)
- Barre di alimentazione NLS-CU 3/10
- Profili a C 34 × 15 (secondo EN 60715)
- Per spessore parete (max.)
- 2,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 270 kg
- Peso lordo
- 270 kg
- Codice tariffa doganale
- 84623290
- EAN
- 4028177027169