Cutting Terminal CT

Codice prodotto: AS 4050565

Con il centro di taglio Cutting Terminal CT, è possibile tagliare su misura canaline portacavi, coperchi per canaline e guide DIN. Ideali per la produzione di lotti unici e serie limitate.

Codice prodotto:
AS 4050565
Esecuzione
Moderna soluzione operativa con monitor multitouch Full HD da 21,5” e Terra Mini PC con processore i5
Per guide DIN, inclusa la funzione di punzonatura per fori lunghi e trasversali
Cinque grandezze delle guide DIN in una soluzione
Versione USA
Cutting Terminal CT H
Vantaggi
Lavorazioni rapide, precise e affidabili
Maneggevolezza e praticità
Comandi sicuri e user-friendly
Tagli precisi tramite utensili ad alte prestazioni senza produzione di trucioli
Netto risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
Costi di taglio notevolmente ridotti grazie all'ottimizzazione degli scarti
Sblocco automatico della battuta di riscontro durante il taglio
Parti incluse nella fornitura
Cutting Terminal CT H
Unità di comando
Materiale lavorabile
Acciaio
Alluminio
Rame
Plastica
Opzione macchina
Stampante per etichette 4050.557
Sistema di ripiani 4050.558
Interfacce
Importazione dati da Eplan Pro Panel tramite RiPanel Processing Center
Importazione dati da elenchi CSV
Nota
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Superficie di appoggio
Larghezza: 4.000 mm
Altezza: 1.850 mm
Profondità: 673 mm
Altezza max. canalina di cablaggio
100 mm
Larghezza max. lavorabile canalina di cablaggio
125 mm
Tensione di comando (DC)
24 V
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 60 Hz
Tipo di braccio portante
Profilati a omega NS 15 (secondo EN 60 715)
Profilati a omega NS 35/15 (secondo EN 60 715)
Profilati a omega NS 35/7,5 (secondo EN 60 715)
Barre di alimentazione NLS-CU 3/10
Profili a C 34 × 15 (secondo EN 60715)
Per spessore parete (max.)
2,5 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
270 kg
Peso lordo
300 kg
Codice tariffa doganale
84571090