Supporto per bobine fili

Codice prodotto: AS 4051118

Mensola per bobine di fili adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.

Codice prodotto:
AS 4051118
Esecuzione
a sinistra
Descrizione prodotto
Mensola per bobine di fili adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.
Dati tecnici
Superficie di appoggio (L x A x P): 375 x 20 x 475 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Supporto per bobine fili
Materiale di fissaggio
Nota
Per l'utilizzo della Wire Station WS 540 è necessario il sostegno verticale (4051.106).
Adatto per nr. d'ord.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,8 kg
Peso lordo
7,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrizione prodotto
Supporto per anello metallico, SX
Documentazione
Istruzioni