Canalina di alimentazione per WS 540

Codice prodotto: AS 4051122

Per il montaggio sul piano di lavoro del WS 540.

Codice prodotto:
AS 4051122
Esecuzione
Versione USA per Wire Station 4051.123
5 prese di alimentazione, con interruttore basculante (rosso)
Descrizione prodotto
Per il montaggio sul piano di lavoro del WS 540.
Vantaggi
Accessibilità ergonomica grazie all'angolo di 45° sul piano di lavoro
Materiale
Profilo: alluminio
Alveoli delle prese: plastica
Parti incluse nella fornitura
Canalina multipresa, cavo di collegamento e spina con contatto di terra
Materiale di fissaggio
Adatto per nr. d'ord.
4051.123
Corrente nominale di esercizio
60 A
Tensione nominale di esercizio
110 V (AC), 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,5 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177962644
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrizione prodotto
AS WS 540 multipresa US 110 V, 5 prese
Documentazione
Istruzioni