Wire Terminal WT L macchina automatica lavorazione cavi elettrici

Codice prodotto: AS 4051192

Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L5 T è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 2,5 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili confezionati vengono convogliati tramite il Wire Handling System (WHS). Il WHS è un sistema completamente automatico di distribuzione dei fili. I fili prodotti just-in-time nel Wire Terminal WT vengono trasportati in sequenza tramite aria compressa fino a quattro postazioni di cablaggio.

Codice prodotto:
AS 4051192
Esecuzione
Wire Terminal WT L5 T (unità di trasporto fili Wire Handling System)
Descrizione prodotto
Con il sistema automatico di assemblaggio dei cavi Wire Terminal WT L5 T è possibile lavorare fili con sezione da 0,5 a 2,5 mm². La lavorazione comprende taglio a misura, spelatura, crimpatura e l'etichettatura dei fili. I fili confezionati vengono convogliati tramite il Wire Handling System (WHS). Il WHS è un sistema completamente automatico di distribuzione dei fili. I fili prodotti just-in-time nel Wire Terminal WT vengono trasportati in sequenza tramite aria compressa fino a quattro postazioni di cablaggio.
Vantaggi
Produzione del filo secondo i principi Just-in-Time e Just-in-Sequence
Morsettiera a molla a 9 poli (L1/L1, L2/N, L3/--, PE, 1, 2, 3, 4, 5)
Guida passo-passo dell'operatore con Eplan Smart Production
Riduzione degli errori di picking alla postazione di lavoro grazie all'indirizzamento diretto
Dati tecnici
5 alimentazioni dei puntalini tramite vasi di alimentazione
Area di crimpatura 0,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.) e 10 mm (0,39 in.)
Area di crimpatura 0,75 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) e 12 mm (0,47 in.)
Area di crimpatura 1,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Area di crimpatura 2,5 mm²: lunghezza di crimpatura 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) e 18 mm (0,71 in.)
Uscita dei fili tramite il sistema Wire Handling integrato
Con il Wire Terminal WT L è possibile lavorare fili con lunghezze da 150 mm a 10 m
Il Wire Terminal WT L può identificare un modulo di alimentazione fili tramite RFID
Parti incluse nella fornitura
Telaio e alloggiamento macchina
Unità di comando
1 x caricatore vibrante WT 16 per 0,5 mm²
2 x vaso di alimentazione vibrante WT 20 per 0,75/ 1,0 mm²
2 x vaso di alimentazione vibrante WT 29 per 11,5/2,5 mm²
Sistema di distribuzione dei fili Wire Handling System
Materiale lavorabile
Cavi in rame flessibili secondo EN 60228 / VDE 0295 classe 5
Puntalini con collare in plastica secondo DIN 46228-4 e multinorma
Nota
Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
La versione standard della Wire Terminal include le lingue tedesco e inglese
I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Opzione macchina
Magazzino fili WT Tube 12 (4051.218)
WT Stampante IQ.JET, colore nero, 4051281
WT Stampante IQ.JET, colore bianco, 4051280
Interfacce
Eplan Pro Panel e interfaccia software Eplan
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensione di comando (DC)
24 V
Potenza assorbita (ca.)
1 kW
Tempo di ciclo
11 s
Fili lavorati all'ora (circa)
320
Superficie di appoggio
Larghezza: 2.170 mm
Altezza: 1.870 mm
Profondità: 1.080 mm
Codice tariffa doganale
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Descrizione prodotto
Wire Terminal WT L5 T, macchina automatica per la lavorazione dei fili (unità di alimentazione fili per il Wire Handling System)