Macchina spelafili e crimpatrice elettrica per puntalini su bobina.
- Codice prodotto:
- AS 4050454
- Esecuzione
- Display Touchscreen
- Descrizione prodotto
- Macchina spelafili e crimpatrice elettrica per puntalini su bobina.
- Vantaggi
- Facilità d'uso
- Regolazione rapida
- Impiego flessibile in officina
- Rapida sostituzione dei materiali di consumo
- Dati tecnici
- Sezione 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Lunghezza di crimpatura 8 mm
- Lunghezza di inserimento 40 mm
- Nota
- Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
- Dimensioni
- Larghezza: 288 mm
Altezza: 230 mm
Profondità: 345 mm - Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza apparente
- 100 VA
- Compressione
- Crimpatura trapezoidale
- Tempo di ciclo
- 1,8 s
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16 kg
- Peso lordo
- 16 kg
- Codice tariffa doganale
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice automatica R8 E