Scaffali per lo stoccaggio, ad esempio per contenitori per magazzino.
- Codice prodotto:
- AS 4051055
- Descrizione prodotto
- Scaffali per lo stoccaggio, ad esempio per contenitori per magazzino.
- Vantaggi
- Conservazione accurata
- Maneggevolezza e praticità
- Dati tecnici
- Wire Cart può essere esteso fino a tre ripiani
- Sugli scaffali di stoccaggio si possono riporre contenitori per magazzino con dimensioni max. L x A x P: 400 x 150 x 300 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.050
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177960251