Caricatore vibrante WT

Codice prodotto: AS 4051222

Caricatore vibrante WT 29 per l'alimentazione di puntalini isolati per sezioni da 1,5 e 2,5 mm² nella macchina automatica di lavorazione dei cavi elettrici Wire Terminal WT C.

Codice prodotto:
AS 4051222
Esecuzione
Caricatore vibrante WT 29
Vantaggi
Alimentazione affidabile dei puntalini durante la lavorazione
Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
Dati tecnici
Adatti per terminali con lunghezza compresa tra 8 e 18 mm
Parti incluse nella fornitura
Caricatore vibrante WT 29
Applicazioni tipiche
Per puntalini sciolti con sezione 1,5 mm² e 2,5 mm²
Nota
I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
Norme
AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.
4051.205
4051.210
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,7 kg
Codice tariffa doganale
84799070
EAN
4028177981126