Tubo flessibile guidacavo Per Wire Terminal WT e Wire Handling System

Codice prodotto: AS 4051229

Per convogliare i cavi dal magazzino dei cavi nel Wire Terminal. Il tubo flessibile di guida impedisce l'accesso all'area della macchina dall'esterno. Il tubo può essere utilizzato per l'alimentazione individuale dei cavi nel Wire Terminal o come materiale sostitutivo per il magazzino dei cavi WT Tube 12.

Codice prodotto:
AS 4051229
Descrizione prodotto
Per l'instradamento dei fili dal modulo di stoccaggio all'ingresso del Wire Terminal e per il relativo sistema di alimentazione nel Wire Handling System.
Vantaggi
Qualità eccellente costante
Facile movimentazione
Ottime caratteristiche di rotazione dei fili
Materiale del tubo flessibile omologato
Materiale
Teflon
Parti incluse nella fornitura
1 Conf. = 50 m di tubo flessibile in teflon
Nota
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Per la progettazione dettagliata del percorso di posa, si prega di consultare il consulente tecnico Rittal
Adatto per nr. d'ord.
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Dimensioni
Lunghezza: 50 m
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
39173900
Descrizione prodotto
Per convogliare i cavi dal magazzino dei cavi nel Wire Terminal. Il tubo flessibile di guida impedisce l'accesso all'area della macchina dall'esterno. Il tubo può essere utilizzato per l'alimentazione individuale dei cavi nel Wire Terminal o come materiale sostitutivo per il magazzino dei cavi WT Tube 12.