Magazzino fili

Codice prodotto: AS 4051042

La macchina automatica per la lavorazione dei fili Wire Terminal WT dispone di un sistema separato di organizzazione dei fili. I fili cablati vengono trasferiti ai corrispondenti caricatori a seconda del relativo ordine.

Codice prodotto:
AS 4051042
Descrizione prodotto
La macchina automatica per la lavorazione dei fili Wire Terminal WT dispone di un sistema separato di organizzazione dei fili. I fili cablati vengono trasferiti ai corrispondenti caricatori a seconda del relativo ordine.
Vantaggi
Ordinamento delle cordine elettriche secondo il progetto
Movimentazione e prelievo ottimizzati
Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,4 kg
Peso lordo
1,4 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177940321
ECLASS 8.0
17139201
Descrizione prodotto
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor