- Codice prodotto:
- AS 4051044
- Descrizione prodotto
- La macchina automatica per la lavorazione dei fili Wire Terminal WT dispone di un sistema separato di organizzazione dei fili. I fili cablati vengono trasferiti ai corrispondenti caricatori a seconda del relativo ordine.
- Vantaggi
- Ordinamento delle cordine elettriche secondo il progetto
- Movimentazione e prelievo ottimizzati
- Raccolta ordini inerenti al progetto per processi a valle
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177940383
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrizione prodotto
-
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor