Caricatore fili XL per Wire Terminal

Codice prodotto: AS 4051038

Con la scaffalatura XL, sei cartoni contenenti il filo possono essere immagazzinati su ciascuno dei due piani per risparmiare spazio. Il caricatore dei fili centrale consente di alimentare 12 tipi di fili nel Wire Terminal in modo controllato mediante i guidafili. In base al numero di fili da utilizzare, il magazzino fili può essere esteso fino a 36 contenitori di fili aggiungendo moduli aggiuntivi a sinistra e a destra.

Codice prodotto:
AS 4051038
Descrizione prodotto
Con la scaffalatura XL, sei cartoni contenenti il filo possono essere immagazzinati su ciascuno dei due piani per risparmiare spazio. Il caricatore dei fili centrale consente di alimentare 12 tipi di fili nel Wire Terminal in modo controllato mediante i guidafili. In base al numero di fili da utilizzare, il magazzino fili può essere esteso fino a 36 contenitori di fili aggiungendo moduli aggiuntivi a sinistra e a destra.
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie al sistema modulare
Dati tecnici
Per grandi contenitori portafilo con dimensioni max 500 x 500 mm
Alimentazione controllata dei fili al Wire Terminal WT
Carico massimo ammissibile, ripiano inferiore: 540 kg (corrisponde a 6 fusti per fili, 90 kg ciascuno)
Carico massimo ammissibile, ripiano superiore: 210 kg (corrisponde a 6 fusti per fili, 35 kg ciascuno)
Parti incluse nella fornitura
Modulo aggiuntivo
Superficie di appoggio
Larghezza: 1.550 mm
Altezza: 2.250 mm
Profondità: 1.050 mm
Adatto per nr. d'ord.
4051.024
4051.036
Confezione
1 pz.
Peso netto
170 kg
Peso lordo
180 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177964549
Documentazione
Istruzioni