- Codice prodotto:
- AS 4051022
- Descrizione prodotto
- La macchina spelafili e crimpatrice ad azionamento elettropneumatico con magazzino a 2 scomparti è utilizzata per la lavorazione di puntalini isolati sciolti con sezioni da 4 a 6 mm² (AWG 12 – 10) e lunghezze di crimpatura da 10 a 12 mm. La macchina crimpatrice LD-I è dotata di una interfaccia per la comunicazione e la piena integrazione funzionale nella macchina automatica per la lavorazione cavi elettrici Rittal Wire Terminal.
- Vantaggi
- Facilità d'uso
- Lavorazione sicura e rapida dei capicorda isolati
- Non sono necessari tempi di preparazione dei puntalini grazie al magazzino a 2 scomparti completamente automatico per fili da 4 e 6 mm²
- Grazie alla completa integrazione nel Wire Terminal, non sono necessari passaggi manuali nel processo di preparazione dei fili elettrici
- Dati tecnici
- Area di crimpaggio 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
- Lunghezza di crimpaggio per 4 mm²: 10 mm (0,39 in.) o 12 mm (0.47 in.)
- Lunghezza di crimpatura 6 mm²: 12 mm (0,47 in.)
- Lunghezza di inserimento 28 mm + lunghezza di crimpatura
- Nota
- Crimpatura trapezoidale standard - altre su richiesta.
- Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.024
- 4051.036
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 40 kg
- Peso lordo
- 42 kg
- Codice tariffa doganale
- 84633000
- EAN
- 4028177964426