Articolo fuori produzione dal: 30 ott 2022
- Codice prodotto:
- AS 4051010
- Descrizione prodotto
- Con il modulo funzionale, i fili elettrici da 0,5 - 6 mm² possono essere assemblati ed etichettati in modo ottimale e completamente automatizzato. Con questo modulo la sezione standard lavorabile da Rittal Wire Terminal passa da un massimo di 2,5 mm² a 6 mm².
- Vantaggi
- Processo più rapido grazie al sistema di wire processing completamente automatizzato con stampa e prelievo customizzato dei fili
- Connessione in rete completa, dal software tool E-CAD ai processi di produzione
- ll processo di assemblaggio dei fili è 8 volte più veloce
- Qualità eccellente costante
- Campo di utilizzo più ampio e versatile
- Parti incluse nella fornitura
- Carrello di guida
Magazzino alimentazione fili
Centrafilo
Guide di alimentazione fili sull'unità rotante
Imbuto inserimento fili
Alimentatore per macchina crimpatrice LD-I - Nota
- Per un equipaggiamento personalizzato della macchina, contattare il consulente Rittal di riferimento.
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.024
- 4051.036
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8 kg
- Peso lordo
- 10 kg
- Codice tariffa doganale
- 84571090
- EAN
- 4028177964457