Opzione stampante per Wire Terminal

Codice prodotto: AS 4051029

L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.

Codice prodotto:
AS 4051029
Descrizione prodotto
L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.
Vantaggi
Sistema di siglatura integrato nel processo completamente automatico del Wire Terminal WT
Etichettatura dei fili ottimale e in base alle specifiche dell'ordine
Supporto al processo di cablaggio a valle
Dati tecnici
Le varianti delle etichette sono personalizzabili manualmente o in rete con gli applicativi Eplan
Colore
nero
Confezione
1 pz.
Peso netto
20,5 kg
Peso lordo
21,5 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Descrizione prodotto
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the