- Codice prodotto:
- AS 4051030
- Descrizione prodotto
- L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.
- Vantaggi
- Sistema di siglatura integrato nel processo completamente automatico del Wire Terminal WT
- Etichettatura dei fili ottimale e in base alle specifiche dell'ordine
- Supporto al processo di cablaggio a valle
- Dati tecnici
- Le varianti delle etichette sono personalizzabili manualmente o in rete con gli applicativi Eplan
- Colore
- bianco
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 20,5 kg
- Peso lordo
- 21,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrizione prodotto
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.