Opzione stampante per Wire Terminal

Codice prodotto: AS 4051240

L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.

Codice prodotto:
AS 4051240
Descrizione prodotto
L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.
Vantaggi
Gestione intelligente dell'inchiostro con recupero del 50% dei solventi per garantire una qualità di stampa costante
Sistema di ricarica rapida per cartucce, per una movimentazione più semplice
Funzionamento a bassa manutenzione nel Wire Terminal WT C con SMART.CARE per una massima sicurezza operativa (fino a 5 anni senza manutenzione)
La funzione di aggiornamento della testina di stampa rimuove impurità come la polvere di inchiostro senza la necessità di pulizia manuale.
Funzione Self-Service: assistenti animati guidano l'operatore passo dopo passo, semplificando l'interazione.
Colore
bianco
Parti incluse nella fornitura
Incl.1 pz. vernice bianca 79000-00225 950 ml e 2 pz. diluente 77001-00230 950 ml
Confezione
1 pz.
Peso netto
20,5 kg
Peso lordo
21,5 kg
Codice tariffa doganale
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Descrizione prodotto
La nuova opzione di stampa IQ.JET consente la marcatura automatizzata dei fili assemblati con il colore bianco. Il sistema di marcatura automatizzato è integrato nel processo completamente automatico del Wire Terminal WT C. Le configurazioni di marcatura dei fili assemblati possono essere adattate individualmente sul Wire Terminal o importate automaticamente dal nostro software Eplan Tool collegato in rete.