- Codice prodotto:
- AS 4051242
- Descrizione prodotto
- L'opzione di stampa consente l'etichettatura automatica dei fili assemblati. Il sistema di siglatura automatica è integrato nel processo completamente automatizzato della Wire Terminal.
- Vantaggi
- Gestione intelligente dell'inchiostro con recupero del 50% dei solventi per garantire una qualità di stampa costante
- Sistema di ricarica rapida per cartucce, per una movimentazione più semplice
- Funzionamento a bassa manutenzione nel Wire Terminal WT C con SMART.CARE per una massima sicurezza operativa (fino a 5 anni senza manutenzione)
- La funzione di aggiornamento della testina di stampa rimuove impurità come la polvere di inchiostro senza la necessità di pulizia manuale.
- Colore
- nero
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso 1x vernice nera 70000-00201 950 ml e 2x diluente 77001-00230 950 ml
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 20,5 kg
- Peso lordo
- 21,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Descrizione prodotto
- La nuova opzione di stampa IQ.JET consente la marcatura automatizzata dei fili assemblati con il colore nero. Il sistema di marcatura automatizzato è integrato nel processo completamente automatico del Wire Terminal WT C. Le configurazioni di marcatura dei fili assemblati possono essere adattate individualmente sul Wire Terminal o importate automaticamente dal nostro software Eplan Tool collegato in rete.